实用信息
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
安装材料
E/AL-NS 32 - 终端固定件
E/AL-NS 32
-
终端固定件
1201659
终端固定件, 用于固定UKH 50 - UKH 240末端,可安装在DIN导轨NS 32,并使用两只螺钉固定,宽度: 10 mm,颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
终端紧固件
尺寸
尺寸图
宽度
10 mm
高度
63.5 mm
深度
49.5 mm
长度
63.5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
铝
阻燃等级,符合UL 94
-
安装
安装类型
NS 32
商业数据
订货号
1201659
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE7111
产品关键代码
BE7111
GTIN
4017918017422
单件重量(含包装)
30.37 g
单件重量(不含包装)
29.6 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
SBS10:UNBEDRUCKT
-
标记卡
1007248
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨 有孔
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
1201015
ZB 10:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
1053001
ZB 10 CUS
-
快速标记条
0824941
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1053014
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN
-
快速标记条
1053027
ZB10,LGS:L1-N,PE
-
用于端子的标记条
1053412
ZB10,LGS:U-N
-
用于端子的标记条
1053438
UC-TM 10
-
用于端子的标记条
0818069
UC-TM 10 CUS
-
用于端子的标记条
0824605
UCT-TM 10
-
用于端子的标记条
0829142
UCT-TM 10 CUS
-
用于端子的标记条
0829623
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助