CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 75 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 75 A | 16 - 4 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62884cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 连接量: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 25 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 蓝色
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 75 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 75 A | 16 - 4 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 16 - 4 | ||