MTKD-P/P - 直通式接线端子
3100020

横截面
针距
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 16 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

电流负载能力高达16 A
节省空间的设计