IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
直通插头
1433798
散货包装,配有32个IOA FEED-THRU/EX (2906598)。直通式接线端子,适用于VIP I/O接线底座元件,用于将现场信号传入或传出I/O系统。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VIP I/O-Marshalling |
| 通道数目 | 1 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 最大工作电压Umax | 30 V |
| 允许的最大电流 | 1 A |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 每条支路的最大载流量 | 1 A |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 1 A |
| 控制回路 | |
| 连接方式 | 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 13 |
| 安全数据 | |
| 输入电压Ui | 30 V |
| 输入电流Ii | 1 A |
| 锂电感应 | 0 mH |
| 电容 Ci | 0 µF |
| 最大输出电压Uo | Ui |
| 最大输出电流Io | Ii |
| 最大输出功率Po | Pi |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 10.3 mm |
| 高度 | 64.2 mm |
| 深度 | 72.9 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 75 °C |
| 允许湿度(运行) | 0 % ... 95 % (无冷凝) |
| ATEX | |
| 标识 | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| 证书 | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| 证书 | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| 标识 | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| 标识 | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| 标识 | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| 标识 | ANSI/IEC 60529 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex数据 | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| FM 认证 | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA,美国/加拿大 | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1433798 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK115Z |
| 产品关键代码 | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| 单件重量(含包装) | 474.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 474.6 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - 基座模块 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - 基座模块 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - 基座模块 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - 基座模块 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - 基座模块 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - 基座模块 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - 基座模块 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - 基座模块 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - 基座模块 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - 基座模块 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - 基座模块 1065476