ST 10 RD
-
组合式直通端子
3035662
组合式直通端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 10 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 红色
产品详情
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 应用领域 | 机械工程 |
| 工厂工程 | |
| 过程工业 | |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.82 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 塞规 | A6 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 16 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 标称电流 | 57 A |
| 最大负载电流 | 65 A (当连接截面积为16 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex认证附件 | 3036644 D-ST 10 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-10 / 3005947 |
| 插拔式桥接件 / FBS 5-10 / 3005948 | |
| 桥接数据 | 53.5 A (10 mm²) |
| 防爆温度上升 | 40 K (56.6 A / 10 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 550 V |
| 额定绝缘电压 | 500 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 550 V |
| 额定电流 | 51 A |
| 最大负载电流 | 59.5 A |
| 接触电阻 | 0.4 mΩ |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 额定横截面 | 10 mm² |
| 额定接线容量AWG | 8 |
| 刚性接线容量 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 接线容量AWG | 16 ... 6 |
| 柔性接线容量 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 接线容量AWG | 16 ... 8 |
| 宽度 | 10.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 71.5 mm |
| NS 35/7,5深度 | 50.3 mm |
| NS 35/15深度 | 57.8 mm |
| 颜色 | 红色 (RAL 3001) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 已通过测试 | |
| 短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2.2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 16 mm² / 2.9 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3035662 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2111 |
| 产品关键代码 | BE2111 |
| GTIN | 4046356625098 |
| 单件重量(含包装) | 25.484 g |
| 单件重量(不含包装) | 25.484 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.245千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 5-10 - 插拔式桥接件 3005948
-
FBS 5-10 BU - 插拔式桥接件 1040620
-
RB ST 10-(2,5/4) - 转换桥接件 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - 转换桥接件 3213252
-
FBS 2-10 GY - 插拔式桥接件 1103721
-
LPS-10/E - 服务连接器 3270580
-
LPS-10 - 服务连接器 3270581
-
LPO 10/E - 负载触点连接器 3270528
-
LPO 10 - 负载触点连接器 3270529
-
D-ST 10 - 端板 3036644
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
WST 10/35 - 警告牌 3030006
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
优势
关于CLIPLINE complete系列转换桥接件的选型,参见“CLIPLINE complete组合式接线端子系统的附件”
双桥接井不仅可实现单独的链式桥接,还可对更小横截面的回拉式弹簧端子进行转换桥接