ST 10 BK - 组合式直通端子
3035665

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

组合式直通端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 10 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情








适配产品



优势

双桥接井不仅可实现单独的链式桥接,还可对更小横截面的回拉式弹簧端子进行转换桥接
关于CLIPLINE complete系列转换桥接件的选型,参见“CLIPLINE complete组合式接线端子系统的附件”
针对轨道交通应用进行了测试