DFK-MSTB 2,5/ 8-G - 穿墙式连接器
0707060

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
包装类型 纸箱包装

穿墙式插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 8, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: DFK-MSTB 2,5/..-G, 针距: 5 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 安装: 直接安装, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 9.3 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装, 订货号5030172的附件只能与连接器MSTB 2.5/...ST和MSTBT 2.5/...ST配套使用。

产品详情









优势

电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
自由选择 – 焊接固定式连接或标准型滑插式连接
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需