DFK-MSTB-R - 安装材料
DFK-MSTB-R
-
安装材料
5030172
锁定销,红色绝缘材料,适用于MSTB 2.5/...ST和MSTBT 2.5/...ST外壳
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
附件
位数
1
针距
0 mm
尺寸
针距
-
材料规格
颜色 (外壳)
红色 (RAL 3001)
商业数据
订货号
5030172
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AARZZA
产品关键代码
AARZZA
GTIN
4017918095369
单件重量(含包装)
0.259 g
单件重量(不含包装)
0.225 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.004千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助