CLIPFIX 35 BP 500
-
终端固定件
1632458
快装终端紧固件,用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨,带标记选项,宽度:9.5 mm,颜色:灰色
产品详情
| 产品类型 | 终端紧固件 |
| 宽度 | 9.5 mm |
| 高度 | 55.6 mm |
| NS 35/7,5深度 | 35.5 mm |
| 长度 | 55.6 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 1632458 |
| 包装单位 | 500 pc |
| 最小订货量 | 500 pc |
| 销售关键代码 | BE7111 |
| 产品关键代码 | BE7111 |
| GTIN | 4067923151697 |
| 单件重量(含包装) | 5.718 g |
| 单件重量(不含包装) | 5.1 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.036千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - 标记卡 1007235
-
KLM - 用于端子条的标记槽 1004306
-
KLM 3 - 用于端子条的标记槽 0811969
-
KLM 3-L - 用于端子条的标记槽 0814788
-
KLM-A - 用于端子条的标记槽 1004348
-
KLM 4 - 用于端子条的标记槽 0811970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6 CUS - 快速标记条,扁平型 0825027
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0824646
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810876
-
KLM 1 - 用于端子条的标记槽 1004319
优势
设计宽度仅9.5 mm
大面积标记
菲尼克斯电气研发的CLIPFIX终端紧固件可以在多种DIN导轨系统上保留有一个安全抓手