EMT (15X4)R CUS - 插入式标签
0824375

插入式标签, 盘卷, 可订购: 行, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm, 安装方式: 插入, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情








优势

用于标记PATG和PATO线缆标识套管的EMT ...插入式标签
由于其特殊的外形,EMT ... 插入式标签一旦插入后就紧固地留在套管内
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识