TT-SLKK 5-C 12N-230AC
-
EMC滤波器
2748069
配备无线电干扰抑制电容器的接线端子,用于夹线连接器与DIN导轨之间,单独接地连接,额定电压:12 nF,可安装到NS 35/7.5上,端子宽度:6.2 mm,端子高度:69 mm
产品详情
| 类型 | 单层端子——单独PE连接 |
| 位数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压 UN | 230 V AC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 66.5 mm |
| 深度 | 69.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-2 |
| 外壳材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 动作方向 | Line-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 230 V AC |
| 最大连续工作电压UC | 250 V AC |
| 额定电流 | 30 A (45 °C) |
| 残流IPE | 典型值 1.5 mA |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在50 Ω系统中 | 典型值 500 kHz |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在150 Ω系统中 | 典型值 150 kHz |
| 截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在600 Ω系统中 | 典型值 40 kHz |
| 电容(线芯-地) | 典型值 12 nF |
| Y2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (带端盖) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 85 °C |
| 标准/规格 | EN 60947-7-1 |
| 注意事项 | 2009 |
| 标准/规格 | EN 60947-4-2 |
| 注意事项 | 2009 |
| 标准/规格 | EN 60384-14 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2748069 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL2227 |
| 产品关键代码 | CL2227 |
| GTIN | 4017918062316 |
| 单件重量(含包装) | 21.29 g |
| 单件重量(不含包装) | 21.29 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
D-UKK 3/5 BK - 端板 2770228
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
D-UKK 3/5 BK - 端板 2770228
-
DP-UKK 3/5 BK - 隔板 2770833
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 螺丝刀 1205037
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
通过量身定制的产品功能可优化成本
使用平衡低通,没有有用的信号干扰