cUL认证
认证ID: FILE E 60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
UL认证
认证ID: FILE E 60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
DIN导轨壳体, 完整壳体,高型设计,带TBUS选项, 采用回拉式弹簧连接, 宽度: 6.3 mm, 高度: 93.1 mm, 深度: 101.2 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选)
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||