CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - 电子设备断路器
1344361

2通道电子式断路器模块,可保护12 V DC和24 V DC负载免受过载和短路的影响。额定电流可通过步进开关在1 A至4 A之间调节。防爆2区认证。产品通过CAPAROC汇流条进行DIN导轨安装。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

构建面向未来的模块化个性系统组合,实现可定制的标准产品
通过免工具组装、不间断安装和透明的运行状态,任何人都可以轻松操作
可提供从选择到数字化服务的全面广泛的支持,因此能非常简单地实现设计