QTTCB 1,5 RD
-
双层接线端子
3205118
双层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 快速连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 红色
产品详情
| 产品类型 | 多层接线端子 |
| 应用领域 | 机械工程 |
| 工厂工程 | |
| 过程工业 | |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 2 |
| 电位 | 2 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 第一和第二层 | |
| 连接方式 | 快速连接 |
| 导线绝缘材料 | PVC / PE |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 17.5 A (当连接截面积为1.5 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 500 V |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -45 °C ... 90 °C |
| Ex认证附件 | 3205187 D-QTTCB 1,5 |
| 3206238 ATP-QTTCB | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161 |
| 插拔式桥接件 / FBS 3-5 / 3030174 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 4-5 / 3030187 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 5-5 / 3030190 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 10-5 / 3030213 | |
| 插拔式桥接件 / FBS 20-5 / 3030226 | |
| 桥接数据 | 14.5 A / 1.5 mm² |
| 防爆温度上升 | 40 K (16.7 A/1.5 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 440 V |
| - 不相邻的接线端子之间桥接 | 352 V |
| - 切割至所需长度的桥接,带盖板 | 220 V |
| - 切割至所需长度的桥接,带分隔板 | 275 V |
| 额定绝缘电压 | 400 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 440 V |
| 额定电流 | 15 A |
| 最大负载电流 | 15 A |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 16 |
| 刚性接线容量 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 16 |
| 柔性接线容量 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 接线容量AWG | 24 ... 16 |
| 具有相同横截面的导线间的连接频率 | 100 |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 第1层 | |
| 接触电阻 | 1.4 mΩ |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 第2层 | |
| 接触电阻 | 1 mΩ |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 高度 | 99.6 mm |
| NS 35/7,5深度 | 49.9 mm |
| NS 35/15深度 | 57.4 mm |
| 颜色 | 红色 (RAL 3001) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3205118 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE3114 |
| 产品关键代码 | BE3114 |
| GTIN | 4055626387345 |
| 单件重量(含包装) | 16.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 16.57 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-5 - 插拔式桥接件 3030174
-
FBS 4-5 - 插拔式桥接件 3030187
-
FBS 5-5 - 插拔式桥接件 3030190
-
FBS 10-5 - 插拔式桥接件 3030213
-
FBS 20-5 - 插拔式桥接件 3030226
-
FBS-PV - 电位桥接件 3032185
-
FBSR 2-5 - 插拔式桥接件 3033702
-
FBSR 3-5 - 插拔式桥接件 3001591
-
FBSR 4-5 - 插拔式桥接件 3001592
-
FBSR 5-5 - 插拔式桥接件 3001593
-
FBSR 10-5 - 插拔式桥接件 3033710
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件 3036880
-
FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件 3036893
-
FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件 3036903
-
FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件 3036916
-
FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件 3036929
-
FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件 3032114
-
FBSW N 2-5/60MM - 桥接 1653820
-
FBSW N 2-5/120MM - 桥接 1653821
-
FBSW N 2-5/240MM - 桥接 1653822
-
D-QTTCB 1,5 - 端板 3205187
-
PS-4/E - 测试插头 3036709
-
STP 5-2/S - 标记槽 0800970
-
P-CO 2-5 R47K - 元件插头 3032447
-
LPO 2,5/E - 负载触点连接器 3270516
-
LPO 2,5 - 负载触点连接器 3270517
-
LPS-5/E - 服务连接器 3270520
-
LPS-5 - 服务连接器 3270521
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器 3035983
-
PS-5 - 测试插头 3030983
-
DP PS-5 - 隔板 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 测试插头 3038723
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
接地端子与普通端子外形相同