SACB-8/ 8-L-13,0PUR SCO
-
分线盒
1262955
分线盒, 应用: 标准、扩展要求, 接线方式: M12孔式, 插槽数目: 8, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 13 m, 屏蔽: 无
产品详情
组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
产品类型 | 分线盒 |
应用 | 标准、扩展要求 |
位数 | 4 |
插槽数目 | 8 |
编码 | A |
本地诊断 | |
监控功能 | 电源电压 |
光学显示 | 绿色LED灯 |
最大工作电压Umax | 30 V DC |
本地诊断 | 电源电压 绿色LED灯 |
状态显示I/O 黄色LED灯 | |
额定电压 UN | 24 V DC |
总额定电流 | 12 A |
每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
每个槽的电流负载能力 | 4 A |
导线连接 | |
传感器/执行器连接件系统 | M12孔式 |
带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.4 Nm |
用于固定外壳安装螺钉的拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
针位分配 | |
插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
状态显示 | 有 |
尺寸图 |
|
宽度 | 58 mm |
高度 | 26 mm |
长度 | 153 mm |
标识材料 螺纹套管 | 压铸锌 |
标识材料 外壳 | PBT |
标识材料 模塑原料 | PUR |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 O形圈 | NBR |
接触件材料 | CU合金 |
材料接触表面 | 镀金 |
接触件载体材料 | PA |
电缆长度 | 13 m |
PUR/PVC 黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 107.4 kg/km |
UL AWM | 20549 (80°C/300 V) |
位数 | 11 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC 黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线结构,电压电源 | 42x 0.15 mm |
AWG电源 | 18 |
导线横截面 | 8x 0.34 mm² (信号线路) |
3x 0.75 mm² (电源线) | |
线径,包括绝缘层 | 1.3 mm ±0.1 mm (信号线路) |
1.8 mm ±0.1 mm (电源线) | |
电缆外径 | 8.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色,蓝色,绿色/黄色,白色,绿色,黄色,灰色,粉色,红色,黑色,紫色 |
内部护套厚度 | ≥ 0.15 mm |
厚度,外部护套 | ≥ 0.38 mm |
总绞线 | 双绞线 |
最大导线电阻 | ≤ 53 Ω/km (信号线路) |
≤ 26 Ω/km (电源线) | |
绝缘电阻 | ≥ 5 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V AC |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,5 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 64 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 85 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1500000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 2 m/s |
阻燃 | DIN EN 50265 |
阻油性 | 符合VDE 0472标准第803部分 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
特殊性质 | 不含硅酮 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 90 °C |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1262955 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF3CCA |
产品关键代码 | AF3CCA |
GTIN | 4063151375522 |
单件重量(含包装) | 1,858 g |
单件重量(不含包装) | 1,858 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
UC-EM (17,5X9) - 卡接标识 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 卡接标识 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0801576
-
UTA 136 - DIN导轨适配器 2853996
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
优势
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间