PTVFIX 6/18X2,5-G GN
-
接线板
1186885
接线板, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 19, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 负载触点, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 线路触点, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 绿色
产品详情
概述 | |
注意事项 | 不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 |
适用于配电应用,IEC 60364-4-43.2008;10月修改+勘误表 必须遵守2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) 章节 433.2 ff的要求! |
产品类型 | 配电箱端子 |
位数 | 1 |
连接量 | 19 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
维修入口 | 是 |
每层的连接数量 | 19 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
负载触点 | |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A3 |
B3 | |
连接符合标准 | IEC 60998-2-2 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 4 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
最大总电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定电压 | 450 V |
额定横截面 | 2.5 mm² |
线路触点 | |
剥线长度 | 10 mm ... 12 mm |
塞规 | A5 |
B4 | |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
最大负载电流 | 57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
额定横截面 | 6 mm² |
负载触点 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 4 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 26 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
线路触点 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 18 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 6 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 6 mm² |
宽度 | 56.9 mm |
高度 | 28.6 mm |
深度 | 21.7 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -35 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60998-2-2 |
安装类型 | 黏合剂 |
订货号 | 1186885 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BEA224 |
产品关键代码 | BEA224 |
GTIN | 4063151230012 |
单件重量(含包装) | 35.32 g |
单件重量(不含包装) | 32.547 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBS 2-5 - 插拔式桥接件 3030161
-
FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件 3036877
-
FBS 2-5 GY - 插拔式桥接件 3038969
-
TML (EX3,8)R - 标记条 0801837
-
TML (104X3,8)R - 标记条 0801833
-
TML (104X2,8)R - 标记条 0801832
-
TML (EX2,8)R - 标记条 0801836
-
SK 2,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199986
-
SK 3,8 REEL P5,2 WH CUS - 标记卡 8199989
-
US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 用于端子的标记条 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
优势
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活
十一种不同的颜色,接线更加清晰
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间