PTFIX 18X4-NS35 BK - 配电块
3273584

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

配电块, 垂直并列安装的模块, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









优势

可垂直于DIN导轨并排安装,最高可节省50 %的导轨空间
十一种不同的颜色,接线更加清晰
采用免工具直插式连接技术,导线连接节省时间
模块可立即安装,无需手动桥接,可节省高达80 %的时间
可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装,使用更灵活