PTFIX 18X1,5-G BK
-
配电块
3002895
配电块, 内部桥接, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 18, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: 黏合剂, 颜色: 黑色
产品详情
| 操作注意事项 | 可以使用导体轴将端子块相互桥接,相应的插拔式桥接件请见附件 |
| 产品类型 | 配电箱端子 |
| 连接量 | 18 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 18 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 14 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A1 / B1 |
| 连接符合标准 | IEC 60998-2-2 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 22 A |
| 最大总电流 | 26 A |
| 额定电压 | 450 V |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面[AWG] | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 宽度 | 37.4 mm |
| 高度 | 21.6 mm |
| 深度 | 18.7 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35/NS 15 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 注意事项 | 并排安装多个端子时,建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器,或者在端子之间安装一个法兰。 |
| 对于有6个或7个接线点的版本,只需要在每块中间放置一个DIN导轨适配器,并每隔一块放置法兰元件。 | |
| 使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时,烧结块不能突出超过一半。 | |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -35 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60998-2-2 |
| 安装类型 | 黏合剂 |
| 订货号 | 3002895 |
| 包装单位 | 20 pc |
| 最小订货量 | 20 pc |
| 销售关键代码 | BEA115 |
| 产品关键代码 | BEA115 |
| GTIN | 4055626433011 |
| 单件重量(含包装) | 16.445 g |
| 单件重量(不含包装) | 16.445 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 2-4 GY - 插拔式桥接件 3030118
-
FBS 2-4 BU - 插拔式桥接件 3030117
-
PTFIX 1,5-RZ - 安装适配器 1632415
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 标记卡 0825990
-
TML (EX3,8)R - 标记条 0801837
-
TML (104X3,8)R - 标记条 0801833
-
ISH 1,5/0,2 - 绝缘套管 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - 绝缘套管 3031034
-
TML (104X2,8)R - 标记条 0801832
-
TML (EX2,8)R - 标记条 0801836
-
SK 2,8 REEL P4,15 WH CUS - 标记卡 8199987
-
US-TML (104X3,8) - 用于端子的标记条 0830768
-
US-TML (104X2,8) - 用于端子的标记条 0830767
-
SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803906
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 标记卡 0803883
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 测试插头 1982800
优势
设计紧凑,节省空间
支持DIN导轨安装和直接安装,使用更灵活
设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
每个接线点处均有测试开关,提供极为方便的测试选项
可标记所有接线点,因此排布清楚