PTFIX 16X1,5-NS15A BU
-
接线板
3002925
接线板, 内部桥接, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 16, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 蓝色
产品详情
操作注意事项 | 可以使用导体轴将端子块相互桥接,相应的插拔式桥接件请见附件 |
产品类型 | 配电箱端子 |
连接量 | 16 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
每层的连接数量 | 16 |
额定横截面 | 1.5 mm² |
额定接线容量AWG | 14 |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A1 / B1 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
标称电流 | 17.5 A |
最大负载电流 | 17.5 A |
额定电压 | 500 V |
直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
宽度 | 33.6 mm |
颜色 | 蓝色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 1.5 mm² | 0.18 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 15 |
测试力设定值 | 5 N |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
1.5 mm² / 0.4 kg | |
结果 | 已通过测试 |
老化 | |
温度循环 | 192 |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 15 |
订货号 | 3002925 |
包装单位 | 20 pc |
最小订货量 | 20 pc |
销售关键代码 | BE2269 |
产品关键代码 | BE2269 |
GTIN | 4055626433370 |
单件重量(含包装) | 14.325 g |
单件重量(不含包装) | 14.325 g |
原产地 | PL |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 2-4 BU - 插拔式桥接件 3030117
-
FBS 2-4 GY - 插拔式桥接件 3030118
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 附件 1982800
-
CLIPFIX 15 - 终端固定件 3022263
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1204096
-
SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 标记卡 0825990
-
TML (EX3,8)R - 标记条 0801837
-
TML (104X3,8)R - 标记条 0801833
-
ISH 1,5/0,2 - 绝缘套管 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - 绝缘套管 3031034