ST 4 MTD
-
分断测试端子
3035124
分断测试端子, 标称工作电压: 400 V, 热持续电流Ith: 16 A, 第一层, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 所有连接导线的总电流不得超过最高负载电流。 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A4 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 热持续电流Ith | 16 A |
| 额定电压 | 400 V |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 (+/- 2) rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3035124 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2111 |
| 产品关键代码 | BE2111 |
| GTIN | 4017918975265 |
| 单件重量(含包装) | 10.801 g |
| 单件重量(不含包装) | 10.16 g |
| 原产地 | TR |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-6 - 插拔式桥接件 3030242
-
FBS 4-6 - 插拔式桥接件 3030255
-
FBS 5-6 - 插拔式桥接件 3030349
-
FBS 6-6 - 插拔式桥接件 1008238
-
FBS 10-6 - 插拔式桥接件 3030271
-
FBS 20-6 - 插拔式桥接件 3030365
-
FBSR 2-6 - 插拔式桥接件 3033715
-
FBSR 3-6 - 插拔式桥接件 3001594
-
FBSR 4-6 - 插拔式桥接件 3001595
-
FBSR 5-6 - 插拔式桥接件 3001596
-
FBSR 10-6 - 插拔式桥接件 3033716
-
FBSRH 2-6 - 短路连接器 3033812
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件 3036945
-
FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件 3036958
-
FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件 3036961
-
FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件 3032198
-
FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件 3032208
-
FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件 3032211
-
PS-4/E - 测试插头 3036709
-
ATP-ST 4 - 隔板 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
WST 4 - 警告牌 3030954
-
ST-IL - 安装材料 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
ISH 4/0,5 - 绝缘套管 3002885
-
ISH 4/1,0 - 绝缘套管 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器 3035983
-
PS-6 - 测试插头 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 测试插头 3038736
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
P-DI - 分断插头 3036783
-
P-FIX - 穿墙式连接器 3038956
-
P-CO - 元件插头 3036796
-
P-FU 5X20 - 保险丝插头 3036806