cULus认证
认证ID: E60425-20160718额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
标准 | 300 V | 12 A | 26 - 12 | |
使用组 D | ||||
标准 | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
备选1 | 150 V | 12 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40044617额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 12 A | 0.14 - 2.5 |
UL认证
认证ID: E60425-20160718额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 F | ||||
250 V | 12 A | 16 - 12 |