CDC-MP 0,14-0,5-R
-
压接插针
1016663
压接插针
产品详情
| 应用说明 | 压接触点只能使用已经过认证的压线钳进行处理。 |
| 订货信息: | 您可在下载区的安装说明中找到已经过认证的用于自动导体连接的压线钳的订购信息。 |
| 文档说明 | 压接高度取决于所使用的压线钳。您可在工具文档中找到所需值。 |
| 产品系列 | CDC-MP |
| 连接方式 | 压接 |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 剥线长度 | 3 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 20 |
| 触点表面 | 锡 Sn |
| 材料接触表面 | 锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
| 触点区域金属表面(顶层) | 锡 (2 - 4 µm Sn) |
| 表面特性 | 热浸镀锡 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 额定电流IN | 6 A |
| 包装类型 | 皮带 |
| 订货号 | 1016663 |
| 包装单位 | 5,000 pc |
| 最小订货量 | 5,000 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AACDCA |
| 产品关键代码 | AACDCA |
| GTIN | 4055626498430 |
| 单件重量(含包装) | 2.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.12 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016518
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - 直接插拔式连接器 1016525
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016293
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - 直接插拔式连接器 1016272