IB IL 24 DI 2-NPN-PAC - 数字量模块
2861483

Inline,数字量输入模块,数字输入: 2 (NPN),24 V DC,连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

产品详情








适配产品



优势

连接2 个数字量传感器,npn接线
2,3与4线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
诊断和状态指示灯