AXL SE DOR8 ISO - 数字量模块
1768310

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements,数字量输出模块,数字输出: 8 (浮地),max. 30 V DC,6 A,连接技术: 2线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

8个浮地输出
各输出端之间的电流隔离
每个输出端的额定电流:最大6 A(内部功耗:最大1.3 W)
储存设备铭牌