Axioline E设备专用于EtherCAT®网络。 用于采集数字量信号。 该设备无需控制柜即可用于恶劣的工业环境。 EtherCAT®是德国Beckhoff Auotmation GmbH公司的注册商标和专利技术。
AXL E EC DI16 M12 6M-L
-
数字量模块
1504559
Axioline E,数字量输入设备,EtherCAT®,M12连接器,D 型编码,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 4线,保护等级: IP65/IP67/IP69; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
使用配备推挽式快速连接或螺钉连接的M12连接器连接
根据EtherCAT®规范作为EtherCAT®子设备进行映射
支持EtherCAT®,最小100 μs循环周期
支持EtherCAT®热插拔功能
自动寻址:自动增量地址、EtherCAT地址
标识:已配置站别名
支持的邮箱协议:CoE、FoE
支持的同步模式:DC、SM
传输速度100 Mbps
短路和过载保护
防护等级:IP65/IP67/IP69