PTVFIX 2,5/2 - 设备接线端子
1300608

横截面
接线方式
流量 图形符号

设备接线端子, 标称工作电压: 450 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 4, 位数: 2, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 安装方式: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 直接安装,带法兰, 自由悬挂, 颜色: 灰色

产品详情