VS-MSDBPS-OE-93K-LI/1,0
-
设备连接器 板后安装
1419159
设备连接器 板后安装,Sercos CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC 无卤素,红色,RAL 3020,屏蔽,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,D-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 1 m, Sercos III, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
概述 | 触点连接方式:压接 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 数据 |
传感器类型 | Sercos |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | D |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | Sercos III |
信号类型/分类 | Sercos CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
额定过电压 | 2.5 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A (插头/插座符合IEC 61076-2-101标准要求,须遵守电缆技术数据) |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
外护套,材料 | PVC |
连接技术 | |
连接方式 | 电缆连接 |
导线连接 | |
触点类型 | 针式插头 |
连接方式 | 电缆连接 |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
连接1 | |
插座设计 | 针式插头 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
插座锁定类型 | SPEEDCON |
编码 | D |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 1 m |
Sercos III [93K] | |
尺寸图 |
|
UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | Sercos III [93K] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
AWG,信号线 | 22 |
线径,包括绝缘层 | 1.55 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 红色RAL 3020 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) | |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP65 (已插入情况下) | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
标准标识 | M12圆形连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1419159 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABQDGC |
产品关键代码 | ABQDGC |
GTIN | 4046356541053 |
单件重量(含包装) | 93.8 g |
单件重量(不含包装) | 92.645 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 40c40e06-80d9-451a-b767-3ed9a8cab999 |
适配产品
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母