VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0
-
设备连接器 板后安装
1412820
设备连接器 板后安装, 保护等级: IP65/IP67, 电缆长度: 2 m, 位数: 8, 接线方式: 电缆连接, Ethernet, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供, 4x2xAWG26/19,S/UTP, 水蓝 RAL 5021
产品详情
适配产品
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母