SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-933SCO - 设备连接器 板后安装
1437818

设备连接器 板后安装,PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,D-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 1 m, PROFINET PVC绞线CAT5, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母