SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCOX
-
设备连接器 板后安装
1239767
设备连接器 板后安装,通用,12-位置,PVC/PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 1 m, 0.14 mm2, PVC黑色, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安装侧) |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
传感器类型 | 通用 |
位数 | 12 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
外护套,材料 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
额定过电压 | 0.8 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V |
额定电流IN | 1.5 A |
最大导线电阻 | 142 Ω/km |
导线连接 | |
连接方式 | 电缆连接 |
触点类型 | 针式插头 |
导线横截面 | 6x 2x 0.14 mm² |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安装侧) |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
连接1 | |
插座设计 | 针式插头 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
插座锁定类型 | SPEEDCON |
编码 | A |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 1 m |
光缆类型 | PVC黑色 |
信号类型/分类 | 通用 |
电缆外径 | 7.00 mm ±0.03 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm |
单线,颜色 | 白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色 |
电缆截面积 | 6x 2x 0.14 mm² |
材料,内护套 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线结构 信号线 | 18x 0.10 mm |
导线绝缘材料 | PVC |
厚度,绝缘 | 0.21 mm |
总绞线 | 6对线芯缠绕在填充线芯上 |
屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
电缆标称电压 | 300 V |
电缆测试电压 | 1500 V AC |
电缆电阻 | 142 Ω/km (20 °C时) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 42 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 105 mm |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
阻燃 | IEC 60332-1-2,IEC 60332-1,FT1,VW-1 |
其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP65 (已插入情况下) | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
阻燃 | IEC 60332-1-2,IEC 60332-1,FT1,VW-1 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
标准标识 | M12圆形连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1239767 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABQCEC |
产品关键代码 | ABQDGA |
GTIN | 4063151394899 |
单件重量(含包装) | 95 g |
单件重量(不含包装) | 87.058 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母