cUL认证
认证ID: E221474-20220907| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
UL认证
认证ID: E221474-20220907| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
设备连接器 板后安装,8-位置,SANTOPRENE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 1 m, 0.25 mm2, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||