SACCBP-FS-8CON-M16/10,0-PUR SCOX
-
设备连接器 板后安装
1238732
设备连接器 板后安装,8-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 10 m, 0.25 mm2, 无卤素PUR黑色, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安装侧) |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
额定过电压 | 0.8 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V |
额定电流IN | 2 A |
最大导线电阻 | 78 Ω/km |
导线连接 | |
连接方式 | 电缆连接 |
触点类型 | 孔式插头 |
导线横截面 | 0.25 mm² |
紧固扭矩 | 3 Nm ... 4 Nm (安装侧) |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
最大折弯次数 | 4000000 |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
插座锁定类型 | SPEEDCON |
编码 | A |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 10 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 53 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
厚度,绝缘 | 大约 0.20 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
总绞线 | 8根线芯 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
线芯测试电压/屏蔽 | ≥ 2000.00 V AC (60 s) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合IEC 60754-1 | |
阻燃 | 符合UL FT-2标准 |
符合 UL 758/1581(水平)标准 | |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
耐盐水 | |
低磨损 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP65 (已插入情况下) | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 85 °C (无机械驱动) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
标准标识 | M12圆形连接器 |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1238732 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 20 pc |
销售关键代码 | ABQCED |
产品关键代码 | ABQDGG |
GTIN | 4063151387198 |
单件重量(含包装) | 556.704 g |
单件重量(不含包装) | 556.704 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母