SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SHX - 设备连接器 板后安装
1240023

设备连接器 板后安装,4-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,D-编码,焊针, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
SPEEDCON速连技术可节省接线时间
可达到很高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现