SACC-DSI-MS-4P-M12/0,07 SH - 设备连接器 板后安装
1402328

设备连接器 板后安装,4-位置,屏蔽,针式插头, 直头, M12,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.07 m, 0.34 mm2, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品