SACC-E-M12MS-8CON-PG 9/0,5 VAX
-
设备连接器 板前安装
1240037
设备连接器 板前安装,通用,8-位置,针式插头, 直头, M12-标准,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.25 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
适配产品
优势
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母