RF-12S1N8AAC00 - 设备连接器 板前安装
1607827

设备连接器 板前安装,倾斜出线,可旋转,螺钉锁紧,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,轴向O型圈,4x Ø 3.2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 28 mm x 28 mm,位数: 12,接线方式: 压接,系列: RF

产品详情








适配产品



优势

电缆出口方向最多可调310°,安装方便
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装