RC-06S1N8A6100 - 设备连接器 板前安装
1594041

M23,设备连接器 板前安装, 系列: RC,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,最小面板厚度: 0.8 mm,最大面板厚度: 6.5 mm, 编码: N, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1240440

产品详情








适配产品