PRC 20/2-C4-FT25-MS2,5 - 设备连接器 板前安装
1313281

设备连接器 板前安装, 产品范围: PRC 20, 颜色: 黑色, 位数: 2, 最小导线横截面: 0.5 mm2, 最大导线横截面: 2.5 mm2, 额定电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 设置松开方式:1.使用工具或2.徒手松开, 范围: SELV

产品详情









适配产品



优势

在极为有限的空间内传输高达20 A的电流,留出更多设备前面板面积
双重解锁技术,安装和维护更灵活
高防护和抗冲击等级,极端环境条件下也能可靠使用
采用成熟的压接或螺钉连接技术,操作简便
机械编码和颜色编码,助力实现快速无误的调试