TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/8 - DC/DC转换器
1075240

采用插拔式连接的TRIO POWER DC/DC转换器,初级开关模式,适于DIN导轨安装,输入:1,500 V DC,输出:24 V DC / 8 A

产品详情









适配产品



优势

符合UL 62109和UL 1741标准要求,适用于所有输入电压较高的光伏系统
设计牢靠坚固,系统可用性高,可确保局部放电电阻
直接从太阳能场为汇流箱中的组串监测模块即时供电
采用插拔式连接技术,安装轻松快速