提供功能强大的QUINT DC/DC转换器
DC/DC转换器可改变电压电平,可在长电缆末端重新生成电压或通过电隔离方式创建独立的供电系统。
QUINT DC/DC转换器可在六倍于额定电流时以热磁方式使断路器快速脱扣,从而提供选择性系统保护并节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保很高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。
QUINT-PS/48DC/24DC/ 5
-
DC/DC转换器
2320144
用于导轨安装的QUINT DC/DC转换器,初级开关模式,采用SFB技术(选择性熔断技术),输入:48 V DC,输出:24 V DC/5 A
产品详情
UL认证
认证ID: E211944IECEE-CB方案
认证ID: DK-5535-M1EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
认证ID: TA24091MBV
认证ID: 27662/C0 BVEAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528RINA
认证ID: ELE333522XGABS
认证ID: 20-2022536-PDALR
认证ID: LR22301698TA-02DNV
认证ID: TAA000030XIECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0071NK
认证ID: TA22564McUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
通过静态POWER BOOST功率裕度长时间提供高达125%于额定电流的电流,可靠启动大型负载
预防性功能监视机制在故障发生前提示临界工作状态
持续电压:输出电压即使在较长电缆末端也可再次生成
可支持对多种电压级别的转换
电气隔离:用于设置独立供电的系统