EV-T1HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11S - DC充电枪
1051693

CHARX connect professional,CCS 1 类,HPC DC充电线缆, 400 A 永久, 1000 V DC,带冷却车辆充电连接器和冷却电缆, 电缆: 5 m,黑色,直头,带充电枪空座,带可更换的插头外框,带直头穿板式连接器,带数字量温度传感器,液冷,菲尼克斯电气标识,SAE J1772,IEC 62196-3-1,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电

产品详情








适配产品



优势

全套产品系列
适于从车库到充电区的各种应用的充电电缆
超快大功率充电,瞬时功率高达500 kW
采用人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
电缆外护套中内置泄漏传感器和磨损指示标签,可提高安全性
方便的通信接口采用CAN总线和数字输出
易于维护且方便更换配套插头外框,无需排出冷却液
单线的内置固线夹直接位于穿板式连接中
预制汇流条螺钉连接用于直接连接客户的汇流条或电缆接线环