直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过国标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
CHARX GBC-DC250A-4,0MCSBK010
-
DC充电枪
1475843
CHARX connect,GB/T,直流充电线缆, 250 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 4 m,黑色,直头,带保护盖,带模拟量温度传感器, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,特殊剥线长度,冷压头,GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电
产品详情
| 贸易限制 | |
| CE说明 | 这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。 |
| 产品类型 | DC充电电缆 |
| 产品系列 | CHARX connect |
| 型号 | 直流充电线缆 |
| 配备车辆充电连接器和自由出线端 | |
| 外型 | 带保护盖 |
| 带模拟量温度传感器 | |
| 充电标准 | GB/T |
| 充电模式 | 模式4 |
| 贴标 | 菲尼克斯电气标识 |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 的编码 | 1000 Ω (PE与CC1之间以及PE与CC2之间) |
| 引脚分配 (功率触点) | |
| 数目 | 3 (PE,DC+,DC-) |
| 额定电压 | 1000 V DC |
| 额定电流 | 250 A |
| 引脚分配 (信号触点) | |
| 数目 | 6 (S+, S-, A+, A-, CC1, CC2) |
| 额定电压 | 30 V |
| 额定电流 | 20 A ((A+,A-)) |
| 温度传感器 (Pt 1000) | |
| 传感器类型 | Pt 1000 |
| 标准/规程 | DIN EN 60751 |
| 连接点 | 用于直流触点的传感器 |
| 关断温度 | 90 °C ±1 K (相当于Pt 1000值1346.5 Ω) |
| 长期稳定性 | 0.06 % (130 °C时1000 小时之后) |
| 推荐测得电流 | 1 mA (0°C时1 V) |
| 系数 | 3850 ppm/K |
| 环境温度 | -50 °C ... 130 °C (操作) |
| 车辆充电连接器 | |
| 宽度 | 77 mm |
| 高度 | 137.8 mm |
| 深度 | 279.4 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (手柄区) | 灰色 (7042) |
| 颜色 (前面板) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (保护盖) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (电缆) | 黑色 (9005) |
| 标识材料 (车辆充电连接器) | 塑料 |
| 标识材料 (触点表面) | 银色 |
| 电缆长度 | 4 m |
| 接线标准/规范 | GB/T 33594-2017 |
| 接线认证 | CQC1105-2015 |
| 光缆类型 | 5/6 级 |
| 光缆类型 | 直头 |
| 电缆结构 | 2 x 70 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 4 mm² + (2 x 0.75 mm²) P + 10 x 0.75 mm² |
| 特殊电缆端 | 特殊剥线长度 |
| 冷压头 | |
| 外护套,材料 | TPU |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 10000 |
| 插入力 | < 100 N |
| 拔出力 | < 100 N |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (车辆充电连接器) | IP55 (已插入;在已插入且运行就绪的状态下,只有当两个插拔式元件都是菲尼克斯电气原装产品或者是适当的符合标准要求的产品时,才能确保达到所需的防护等级) |
| 保护等级 (保护盖) | IP54 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 5000 m (海平面以上) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015 |
| 订货号 | 1475843 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | XWBAAG |
| 产品关键代码 | XWBAAG |
| GTIN | 4063151888848 |
| 单件重量(含包装) | 14,176 g |
| 单件重量(不含包装) | 11,200 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002897 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 (未获得欧洲市场准入资格) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |