SACC-M12MSD-4CT SH PN
-
数据连接器
1411046
数据连接器,PROFINET CAT5,4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,压接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5 mm ... 8 mm
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 概述 | 压接插针须单独订购 |
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,8.2章Connectors for Outside Environment(Balanced cabling) |
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 73 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 5 mm ... 8 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 20.2 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | FPM |
| NBR | |
| 夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
| 接触件载体材料 | PA |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 压接 |
| 接线横截面 | 0.34 mm² ... 0.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 22 ... 20 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm (M12 螺圈) |
| 1 Nm (带连接套筒的连接器) | |
| 1 Nm (带连接套筒的压紧螺母) | |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 绝缘电阻 | ≥ 10 GΩ |
| 额定电压 UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | D |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (基于 IEC 11801) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1411046 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | AF2CJN |
| 产品关键代码 | AF2CJN |
| GTIN | 4046356920216 |
| 单件重量(含包装) | 43.56 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
SACC-CC1,0-T-0,50-M AU PU100 - 压接插针 1412351
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - 数据电缆 1416295
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - 数据电缆 1416389
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - 数据电缆 1416376
-
VS-OE-OE-93R-100,0 - 数据电缆 1416363
-
VS-OE-OE-936-100,0 - 数据电缆 1416570
-
VS-OE-OE-93G-100,0 - 数据电缆 1419152
-
VS-OE-OE-93K-100,0 - 数据电缆 1419173
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445