SACC-MSD-4PCT-SH PN SCO
-
数据连接器
1414089
数据连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,无卤素,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: D,压接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 5.5 mm ... 10 mm,带压接触点
产品详情
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,8.2章Connectors for Outside Environment(Balanced cabling) |
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 组装说明 | 插拔式连接器包括一个用于小型电缆外直径的密封圈和一个用于大型电缆外直径的密封圈。 |
| 产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 51 mm |
| 接合螺母扳手规格 | 15 mm |
| 扳手规格,埋头螺母 | 15 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 5.5 mm ... 10 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 16 mm |
| 标识材料 | 压铸锌 (外壳) |
| 镀镍 (外壳表面) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FKM |
| 夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 标准/条例 | PA 6.6 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 压接 |
| 接线横截面 | 0.34 mm² ... 1 mm² (柔性) |
| 可连接导线横截面AWG | 22 ... 18 (柔性) |
| 单根电线的剥线长度 | 4 mm +0,5 mm |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| ≤ 5 Nm (插头尽可能旋入插头外壳) | |
| 5 Nm (带连接套筒的压紧螺母) | |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 插座锁定类型 | SPEEDCON |
| 编码 | D |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (基于 IEC 11801), 100 Mbps |
| 单根导线的剥线长度 | 4 mm +0,5 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PA 6.6: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | EN 50155:2001 |
| 订货号 | 1414089 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CJN |
| 产品关键代码 | AF2CJN |
| GTIN | 4055626018881 |
| 单件重量(含包装) | 28.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 27.8 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121413 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.457千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
VS-OE-OE-93R/... - 数据电缆 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - 数据电缆 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - 数据电缆 1402687
-
CRIMPFOX-TC MP - 带数码显示屏的压线钳 1212510
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
WIREFOX-D 40 - 剥线工具 1212161
-
MICROFOX-SB - 对角剪线钳 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
WIREFOX 2,5 - 剥线工具 1212368
优势
防护等级高,能在现场安全使用
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽