CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-PG-S
-
RJ45插拔式连接器
1321247
RJ45插拔式连接器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, 标识材料: 金属, 接线方式: THR回流焊/THT波峰焊, 短焊接插针
产品详情
适配产品
优势
高抗振性和抗冲击性以及扩展的温度范围,非常适合高要求应用场合
360°全方位屏蔽,即使在工业应用中仍能实现可靠的传输
通过壳体屏蔽弹簧可实现最优化的电磁兼容屏蔽设计
带集成混合型LED指示灯,用作数据传输的光学状态指示灯
允许的数据传输速率高达10 Gbps
具备回流功能,可实现自动化处理流程
-40至+105°C的宽温设计,适合恶劣环境中的基础设施应用
盘卷式包装