CUC-IND-J1ST-A/R4LS-PG
-
模块化RJ45插拔式连接器
1099280
模块化RJ45插拔式连接器, 1x1单端口, 连接器至PCB的连接方向: 90 °, 表格中向上, 屏蔽,屏蔽弹簧, 位数: 8, 10 Gbit/s, PoE++, THT, THD, 波峰焊, IP20
产品详情
适配产品
优势
高抗振性和抗冲击性以及扩展的温度范围,非常适合高要求应用场合
360°全方位屏蔽,即使在工业应用中仍能实现可靠的传输
-40°C至+105°C扩展的温度范围,使其能够应用于严苛的工业应用