PSR-PE60-3NO-24DC-SC-SET60
-
耦合继电器
1496313
包含60个耦合继电器的套件,适用于SIL 3高要求和低要求应用,可将数字量输出信号耦合到I/O系统、3个电流通路、安全状态关闭和应用安全状态、测试脉冲滤波器、“热”插拔螺钉式接线端子
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 安全关闭 |
| 安全接通 | |
| 高要求 | |
| 低要求 | |
| 控制 | 单通道 |
| 继电器型号 | 机电式继电器,符合IEC/EN 61810标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型启动时间(Us时) | < 70 ms (通过控制输入3进行控制) |
| 典型释放时间 | < 50 ms (通过控制输入3进行请求) |
| 恢复时间 | 500 ms |
| 额定条件下的最大功耗 | UB = 26.4 V,US = 24 V,IS = 31 mA,IL² = 48 A,R触点 = 0.025 Ω |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 安全隔离,250 V负载电流路径和24 V逻辑路径之间的6.4 kV增强型绝缘 |
| 所有电流通路与外壳之间的4 kV基本绝缘 | |
| 电源 | |
| 品名 | 3/4 |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -10 % ... +10 % (“1”信号) |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 31 mA |
| US时的功耗 | 典型值 745 mW |
| 冲击电流 | 典型值 200 mA (Δt = 5 ms,Us时) |
| 滤波时间 | 1 ms (Us电压骤降时) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转; 抑制二极管,38.6 V/600 W |
| 继电器: 启用电流通路 (1/2,5/6,7/8) | |
| 输出说明 | 1个常开触点,无延时,浮地 |
| 输出数目 | 3 (非安全相关) |
| 触点类型 | 3路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2,+AU |
| 开关电压 | 最小 12 V DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 120 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 4 A | |
| 开关容量 | 1.2 A (24 V (DC13)) |
| 1.6 A (230 V (AC15)) | |
| 极限持续电流 | 4 A |
| 总电流值的平方 | 48 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 4 A gL/gG (安全状态关闭应用) |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状态显示 | 1 x LED (绿色) |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN 50156 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求/安全状态关闭 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求/安全状态关闭 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求/安全状态启动 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1496313 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA161 |
| 产品关键代码 | DNA161 |
| GTIN | 4063151944773 |
| 单件重量(含包装) | 6,420 g |
| 单件重量(不含包装) | 5,818.8 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |