PROFIBUS耦合器/链路产品不仅为PROFIBUS PA和PROFIBUS DP提供详细的网络诊断信息和示波器功能,还可将PROFIBUS DP透明转化为PROFIBUS PA。
FB-HSB-DP-SC/PA
-
转换器
2316381
PROFIBUS DP转PROFIBUS PA耦合器系统,用于整合和诊断PROFIBUS DP中的PROFIBUS PA。包括单网主站单元(FB-HSB)、带示波器(FB-DP-RPTR/SC)的PROFIBUS DP中继器和带示波器的PROFIBUS PA接口模块。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
强大的内嵌式网络服务器,用于配置和访问网络诊断
使用FDT/DTM管理和配置PROFIBUS现场设备
自动检测波特率可达12 Mbps
一个通信接口模块可驱动多达十个独立的PROFIBUS DP或PROFIBUS PA模块