FB-PA/SC - 中继器
FB-PA/SC
-
中继器
2316375
PROFIBUS PA接口模块,带示波器
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
设备耦合器
电气特性
电源
电源电压范围
通过底板供电
最大电流耗量
12 mA
连接数据
电源
连接方式
总线基础模块
柔性导线横截面
0.20 mm² ... 2.50 mm²
硬导线横截面
0.20 mm² ... 2.50 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
宽度
25 mm
高度
100 mm
深度
132 mm
材料规格
颜色
绿色
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 60 °C
海拔
2000 m
允许湿度(运行)
5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
5 % ... 95 % (无冷凝)
认证
一致性/认证
UL,美国/加拿大
UL 508 Listed
UL,加拿大
CSA C22.2 No. 142
标准和规范
标准/条例
标准/规程
抗环波噪声符合IEC 61000-4-12
标准/条例
标准/规程
干热符合IEC 61131-2
标准/条例
标准/规程
湿热符合IEC 61131-2
标准/条例
标准/规程
抗冲击和抗振能力符合EN 61131-2和EN 50178
PROFIBUS准化
标准/规程
IEC 61158-2
安装
安装类型
DIN导轨: 35 mm
安装位置
安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上
商业数据
订货号
2316375
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC135
产品关键代码
DNC135
GTIN
4055626021515
单件重量(含包装)
311.3 g
单件重量(不含包装)
281 g
原产地
NL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助