维护接口可灵活组合各种插芯,在数据前面板有限的空间内提供多种连接方式。维护接口可选配以下插芯:
- D-SUB 9
- RJ45
- USB
- 插座
- SC-RJ耦合连接器
双插位, 带指示灯, 针式连接器样式类型CF,接线方式: 螺钉连接,颜色: 绿色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: VDE 0620-1, IEC 60884-1,国家标识: 德国
双插位, 采用垂直布局时,集成的剩余电流装置(GFCI A级), 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: UL 508A,国家标识: 美国
插座, 适用于美国和其他国家, 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: UL 508, IEC 60884-1,国家标识: 美国
插座, 针式连接器样式类型CF,接线方式: 螺钉连接,颜色: 黄色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: VDE 0620-1,国家标识: 德国
双插位, 采用垂直布局时,集成的剩余电流装置(GFCI A级), 针式连接器样式类型AB 15A,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 15 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: UL 508A,国家标识: 美国
适配器板
插座, 带扩展的防触电保护/保护板, 针式连接器样式类型E,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: NF C61-314, IEC 60884-1,国家标识: 法国
插座, 适用于印度/非洲和其他国家, 针式连接器样式类型D,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 6 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,国家标识: 印度 / 非洲
插座, 适用于巴西/南非和其他国家, 针式连接器样式类型N,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), 额定电流: 10 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,国家标识: 巴西
插座,接线方式: 螺钉连接,颜色: 象牙色, 标称工作电压: 125 V AC, 额定电流: 20 A,标准/规格: UL 508, CSA 22.2
电气插座采用德国和美国针式连接器样式,配有额外的USB-A和USB-C接口, 由此即可为各类设备供电。电源连接可选用直插式或螺钉连接。
维护接口
控制柜的维护接口不仅可提高维护和维修工作效率,还可确保安全。专业人员无需打开控制柜,即可轻松维护操作电子设备, 从而避免运行中断。受保护维护接口还可降低不当操作的风险,保持系统完整性。
维护接口可灵活组合各种插芯,在数据前面板有限的空间内提供多种连接方式。维护接口可选配以下插芯:
接口采用坚固的耐高温安装框架,防护等级达到IP65,可适应恶劣的工业环境。产品系列涵盖金属和塑料框架,适配一个或两个数据前面板。
紧凑型维护插座可节省大量空间,尤为适用于小型控制箱和设备的数据连接。数据接口安装在标准22 mm孔径中。插座防护等级达IP65,确保装置可靠防水防尘。
控制柜内的插座
电源插座可适配11种不同外形的插头,通用于全球的控制柜或系统制造作业。该系列插座还可提供LED指示灯、保险丝、开关或断路器等其他功能,大大扩展了应用领域。
电源插座接线支持直插式或螺钉式连接技术。插座的安装方式也十分灵活:导轨卡接式、螺钉直接锁紧式或粘贴式。借助适配器板,插座还可集成到维护接口中。
带保险丝的插座可提供电源保护。在发生故障时,插座会选择性地脱扣,确保电网的其他区域仍然正常运行。同时,保险丝更换也非常方便快捷。插座内置开关,可单独断开相连设备的电源,无需启用备用保险丝或拔下电源插头。
通过不同颜色标识具有特定功能的插座,例如采用单独供电的安全电源。LED灯可指示插座的运行状态和电压情况。
除了标准的DIN导轨安装方式,这些插座还可直接拧接到合适的表面上。因此,产品可根据情况灵活安装。
电气插座的接线点均布置在下侧。这可以减少所占空间,并且方便布线。除了省时的直插式连接型号外,菲尼克斯电气还提供采用传统且技术成熟的螺钉连接型插座。